Pubblica i tuoi prodotti
Vaso a terra Stockholm LA002

Vaso a terra Stockholm LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaStockholm
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets