Pubblica i tuoi prodotti
T-EDGE-Basin B6R60
T-EDGE-Basin B6R60

    T-EDGE-Basin B6R60

    La collezione T-Edge, disegnata da CreativeLab+ per Globo, si arricchisce di nuove combinazioni e modelli, a conferma degli ottimi riscontri ricevuti.

    Punto forte della collezione, disponibile nei 14 colori ceramici di Bagno di Colore sono i bordi sottili ottenuti grazie all' impasto brevettato GLOBOTHIN® capace di garantire, a fronte di spessori ridotti, più durezza e maggiore brillantezza.

    Voce di capitolato
    • Basin 60.38 h16 cm. Sit-on installation

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT-EDGE-Basin-B6R60
    • Famiglia di prodottoBasins
    • Gruppo di famigliaT-edge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basin systems