Pubblica i tuoi prodotti
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60

    Macerata Wengue 30X60

    Inspired by wood, thanks to its finish, design, and color, this product has become the ideal ceramic tile when you want to reproduce the style of wood. In addition, its strip format fills spaces with greater realism.
    Voce di capitolato
    • Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico201383-macerata-wengue-30x60
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia30x60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela