Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60

    Exterior Aragon 60X60

    A sober and elegant exterior in dark colors that contrast perfectly with any outdoor environment. Achieving dark products with the highest traffic rating in ceramics is a major accomplishment that adds value to our portfolio. Its design faithfully recreates natural stone thanks to high-definition printing, and its finish provides excellent slip resistance.
    Voce di capitolato
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico202229-exterior-aragon-60x60
    • Famiglia di prodottoOutdoor / Slip Resistant
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela