Pubblica i tuoi prodotti
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Elevate your spaces with the luxury and elegance of Calacatta marble with the Marmol Oslo 30x60 wall tile. Inspired by the city of Oslo, this wall tile evokes urban sophistication with its range of grays and varied texture. Each tile features a wide range of different faces, adding a touch of dynamism to your walls. Perfect for creating modern luxury environments, this wall tile is ideal for those seeking a refined and contemporary style in their spaces.
    Voce di capitolato
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203041-marmol-oslo-30x60
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela