Pubblica i tuoi prodotti
Aconna Gris 60X60
Aconna Gris 60X60

    Aconna Gris 60X60

    Aconna Gris 60x60 ceramic tiles are inspired by coral reefs and the constant action of wind and sea, giving rise to a design that conveys naturalness, strength, and organic character. Their graphic design evokes the natural erosion of stone, creating authentic, textured surfaces that are ideal for outdoor spaces and wet areas.
    Voce di capitolato
    • Name: ACONNA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203066-aconna-gris-60x60
    • Famiglia di prodottoNatural
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Classificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela