Pubblica i tuoi prodotti
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60

    Terranera 60X60

    Terranera 60x60 ceramic tiles are inspired by the strength of natural stone and its mineral origins, evoking Monte del Bronce through earthy tones and warm hues that fill spaces with character and authenticity. Their multicolored graphics create lively, organic surfaces, ideal for projects seeking a direct connection with nature.
    Voce di capitolato
    • Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203068-terranera-60x60
    • Famiglia di prodottoNatural
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela