Pubblica i tuoi prodotti
Itria Plomo 30X60
Itria Plomo 30X60

    Itria Plomo 30X60

    Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray shades, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that oscillate between warm beiges and serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Thanks to our URD (Ultra Slip Resistant) technology and its remarkable resistance, this product is the perfect choice for bathrooms, spas, hot tubs, and more. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty.
    Voce di capitolato
    • Name: ITRIA PLOMO 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203139-itria-plomo-30x60
    • Famiglia di prodottoCement
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela