Pubblica i tuoi prodotti
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60

    Torrejon Gris 30X60

    “”"Torrejón Gris is a versatile and timeless option for wall cladding, designed to highlight the beauty and authenticity of spaces. Its 30x60 cm format and facade design capture the essence of craftsmanship, blending tradition and functionality in a matte finish that brings sophistication and balance. The neutral and elegant gray color adapts to multiple decorative styles, allowing you to create cozy and modern environments. Its pressed edge ensures precise and uniform installation, making it easy to transform any space with an impeccable finish. Inspired by the harmony between human craftsmanship and the nobility of materials, Torrejón Gris is the ideal choice for those seeking a timeless and resistant design capable of enhancing the personality of any environment.
    Voce di capitolato
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203149-torrejon-gris-30x60
    • Famiglia di prodottoFlat
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText