Pubblica i tuoi prodotti
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Voce di capitolato
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203189-breza-31x101
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela