Pubblica i tuoi prodotti
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101

    Stasera 31X101

    Immerse yourself in the bold sophistication of Stasera, a piece that transforms your spaces with the intensity and mystery of twilight. Inspired by the rich texture of Burlington stone, Stasera elevates its deep black tone with a captivating Semi-Mirror Gloss. Light dances across its surface, accentuating every detail and revealing a magnetic depth that envelops and amazes. Also available with a texture that magnifies its impact, Stasera is the ideal choice for those seeking to create environments with unmistakable character and eye-catching elegance. It is the perfect base for bold, modern designs, where every wall becomes a style statement that evokes the magic of the night."
    Voce di capitolato
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203190-stasera-31x101
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia31X101
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1013
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)605
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText