Pubblica i tuoi prodotti
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60

    Castagno 60X60

    Designed as a classic parquet, this composition blends planks of diverse tones with a glossy finish, offering a timeless and classic product with an excellent value-to-quality ratio. Available in two color schemes: the traditional wood tone for warm spaces, and grey tones that bring brightness to any room. Design your perfect space now with the peace of mind provided by our 10-year warranty
    Voce di capitolato
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203202-castagno-60x60
    • Famiglia di prodottoMadera
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America