Pubblica i tuoi prodotti
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60 Inspired by the visually striking European DIRTY CHIC trend, these products differ from natural brick in that they are less complex and quicker to install. Being ceramic, they offer a less rustic surface, making them easier to clean and perfectly suited to the new lightweight construction method. Ideal products for installation in: exteriors such as facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, fashion boutiques, and more.
    Voce di capitolato
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203205-muro-bianco-30x60
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela