Pubblica i tuoi prodotti
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60

    Cervino 30X60

    The absolute white in 30x60 Cervino format, designed to withstand high traffic without losing the purity and sobriety of its matte finish. A timeless and versatile surface that combines technical resistance with minimalist elegance, ideal for projects where durability and aesthetics must go hand in hand.
    Voce di capitolato
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203212-cervino-30x60
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText