Pubblica i tuoi prodotti
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero is a contemporary reinterpretation of the deepest dark marble. Its matte surface, silky to the touch, contrasts with intense graphics that evoke the living geology of the stone, with mineral veins in shades of charcoal, oxides, and quartz scattered like fragments of light in the darkness. Designed in a 58x118 format, its generous proportions allow the rich graphics to unfold naturally in sophisticated spaces, adding character without overwhelming. It seeks to convey a sense of understated luxury and mineral elegance."
    Voce di capitolato
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Famiglia di prodottoNatural
    • Gruppo di famiglia58,4X118,4
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)584
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Colombia
    Stati Uniti
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText