Pubblica i tuoi prodotti
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Beige stone brings warmth and versatility, evoking natural serenity in every environment. Designed for Traffic 4 flooring with a DUAL finish, it guarantees safety and durability for both indoor and outdoor applications. Thanks to its Natural Touch effect, it enhances genuine textures and soft nuances, creating timeless spaces that invite harmony and comfort without losing the strength of natural stone.
    Voce di capitolato
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • Famiglia di prodottoNatural
    • Gruppo di famiglia58,4X118,4
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)584
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America