Pubblica i tuoi prodotti
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Archiviato

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT25
  • Famiglia di prodottoHollow Clay Brick
  • Gruppo di famigliaTraditional
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 11
  • Titolo OmniClassCommon Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION