Pubblica i tuoi prodotti
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 40
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: 12-volt AC transformer required (order separately); 242.340.00.1 bank installation adapter wire required (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico116-706-ab-mt--touchless-faucet
  • Famiglia di prodottoTouchless Faucets
  • Gruppo di famigliaETronic 40 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets