Pubblica i tuoi prodotti
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 631-E35XKRABCP

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 631-E35XKRABCP

  • Centers: 8" body, adjustable arms 3" - 13" centers
  • Faucet Series: 540
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico631-e35xkrabcp--manual-sink-faucet
  • Famiglia di prodottoManual Sink Faucets
  • Gruppo di famiglia540 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets