Pubblica i tuoi prodotti
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
  • 4" Wristblade handle (pair) (317-PRJKCP)
  • Quaturn™ compression operating cartridge, right-hand (1-099XTJKABNF)
  • Quaturn™ compression operating cartridge, left-hand (1-100XTJKABNF)
  • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • 4" fixed centers
  • Handles include color-coded index
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico895-gn6fc-317abcp--manual-sink-faucet
  • Famiglia di prodottoManual Sink Faucets
  • Gruppo di famiglia895 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets