uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BAYA

Unique ref.: cle-bay-1
Produttore: Clestra
Famiglia prodotto: Internal partitions
Gruppo prodotto: Relocatable partitions
Data di pubblicazione: 2015-11-26
Numero edizione: 3
Tipo: Assembly (multiple objects)
Download (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Codice UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Codice: JK30
Uniclass 1.4 Descrizione: Panel partitions
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrizione: Panel Partition Systems
NBS Reference Codice: 25-12-65
NBS Reference Descrizione: Panel Partition Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®