Pubblica i tuoi prodotti
Allover finish
San Marco

Allover finish

ALLOVER FINISH is a spreadable paste product that can only be used over horizontal and vertical coatings made with ALLOVER spreadable products.
Use ALLOVER FINISH when a smoother, more minimalist and less textured aesthetic finish is desired.
It ensures high adhesion to the background, and has good workability.
It can be coloured using the tinting system.

Mettiti in contatto con San Marco

Voce di capitolato
  • Decorative finish coating for floors and walls - for the single-component allover system

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoallover-finish
  • Famiglia di prodottoDecorative products
  • Gruppo di famigliaAllover
  • Data di pubblicazione2024-01-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems