Pubblica i tuoi prodotti
BP - Remote Mounted Blower Pack

BP - Remote Mounted Blower Pack

BP-Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

When used with the EL-Series and RH-Series models, built-on blower packs are available for ease of installation. Remote mounted blower packs are also available with the RS-Series, SE-Series, GS-Series and RH-Series humidifiers for better distribution of the steam in the space being humidified.Features and benefits

  • Optional accessory
  • Used for direct steam distribution into located areas
  • Available as a Built-on Blower Pack or Remote Mounted Blower Pack
  • Available for a wide range of Condair products
  • Easy installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-usa-ca-bp
  • Famiglia di prodottoDistribution
  • Gruppo di famigliaBlower Packs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti