Pubblica i tuoi prodotti
ED660 Commercial Dryer

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogirbau-ed660
  • Famiglia di prodottoDrying Tumblers
  • Gruppo di famigliaED Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1828
  • Larghezza (mm)1002
  • Profondità (mm)1343
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)386
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000639
  • Nome ETIMTumble dryer
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Descrizione Uniclass 2015Laundry driers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Numero OmniClass23-21 41 31
  • Titolo OmniClassCommercial Laundry Dryers

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti