Pubblica i tuoi prodotti
Lumiere Boca 650

Lumiere Boca 650

The Boca 650 is a tiny 3 5/8" diameter inground luminaire for use in concrete, brick, stone or dirt. The luminaire is available as a fixed uplight or marker light patterned with single, dual or quadruple openings. The non-adjustable beam provides a crisp, white light source for grazing or marking in constricted areas. Available in LED or Halogen (MR11 or T3 bi-pin lamp). LED is available in two wattages, four color temperatures and three different beam spread distributions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooperlighting-boca-650
  • Famiglia di prodottoBuried Uplights
  • Gruppo di famigliaLumiere Inground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-07
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures