Pubblica i tuoi prodotti
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic

    Coral Sun & Rain Total Acrylic is a superior performance product suitable for outdoor areas.It has greater coverage, resistance and anti-algae action. An 18L can paints up to 380m² per coat.

    Voce di capitolato
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-SOL-E-CHUVA-ACR-TOTAL
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaWall Paints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa
    Bolivia
    Gambia
    Brasile
    Ghana
    Cile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText