Pubblica i tuoi prodotti
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)

    With Coral Rustic Texture is easy to leave to the wall surface with his personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 33kg tin paints to 14m² per coat (may vary depending on the dilution, surface irregularity and / or the desired effect).

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-TEXTURA-RUSTICA
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaTextures & Special Effects
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descrizione Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa