Pubblica i tuoi prodotti
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archiviato

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Voce di capitolato
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoap750
    • Famiglia di prodottoCabinet
    • Gruppo di famigliaSnack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)695
    • Profondità (mm)840
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Codice CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numero OmniClass23-21 19 15 29
    • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE10
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT