Pubblica i tuoi prodotti
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archiviato

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 su 5 stelle4.5(18 recensioni)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Voce di capitolato
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovssam66c
    • Famiglia di prodottoMultideck Display
    • Gruppo di famigliaStar Snack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1380
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)730
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)144
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_71
    • Descrizione Uniclass 2015Refrigerated display cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numero OmniClass23-21 19 15 29
    • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE10
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT