Pubblica i tuoi prodotti
Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico123032221
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-05-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)6
  • Profondità (mm)121
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
  • Peso Netto (Kg)22.36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America