Pubblica i tuoi prodotti
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico431423001
  • Famiglia di prodottoCeramica
  • Gruppo di famigliaModernas estruct y con efectos
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)432
  • Profondità (mm)7.1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Codice ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 15 13
  • Titolo OmniClassWall Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America
Anguilla
Brasile