Pubblica i tuoi prodotti
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico757239051
  • Famiglia di prodottoCeramica
  • Gruppo di famigliaParedes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-05-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)6.3
  • Profondità (mm)75.1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
  • Peso Netto (Kg)17.26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America