Pubblica i tuoi prodotti
Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • Famiglia di prodottoCeramica
  • Gruppo di famigliaMarmolizado
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)301
  • Larghezza (mm)753
  • Profondità (mm)9.6
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Codice ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 15 13
  • Titolo OmniClassWall Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America