Pubblica i tuoi prodotti
PROJECT Maniglia Vasca 40cm
Cosmic

PROJECT Maniglia Vasca 40cm

Maniglia Vasca 40cm. Dalla combinazione di forme circolari e quadrate nascono la versatilità e la funzionalità di tutti i loro elementi.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2510124
  • Famiglia di prodottoPROJECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCRails
  • Codice UNSPSC301031
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descrizione Uniclass 2015Support rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings