Pubblica i tuoi prodotti
PROJECT Mensola Vetro 60cm
Cosmic

PROJECT Mensola Vetro 60cm

Mensola Vetro 60cm. Dalla combinazione di forme circolari e quadrate nascono la versatilità e la funzionalità di tutti i loro elementi.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2510145
  • Famiglia di prodottoPROJECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shelves
  • Codice CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Numero OmniClass23-21 11 11 11
  • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings