Pubblica i tuoi prodotti
LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

ouble lateral led light mirror w/lower led light (110x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 46
Voce di capitolato
  • 30W (240V) IP 44
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2818206
  • Famiglia di prodottoLED LIGHTING
  • Gruppo di famigliaMIRRORS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)13.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings