Pubblica i tuoi prodotti
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

Voce di capitolato
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico747xx0600
  • Famiglia di prodottoFANCY
  • Gruppo di famigliaWASHBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)5.39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText