Pubblica i tuoi prodotti
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Voce di capitolato
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico747xx1004
    • Famiglia di prodottoFANCY
    • Gruppo di famigliaWASHBASINS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)12.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText