Pubblica i tuoi prodotti
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Voce di capitolato
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFryo9Pi-12Pi
  • Famiglia di prodottoHeat pump for home applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency Heat pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)882
  • Larghezza (mm)1165
  • Profondità (mm)371
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)78
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore

Disponibilità Regionale

Europa