Pubblica i tuoi prodotti
HPdens
Cosmogas

HPdens


Sistema ibrido: caldaia a gas + pompa di calore

Vantaggi del prodotto:

-Rapporto di turndown 1 ÷ 3,2

-Isolamento della camera sigillato

-Dimensioni compatte, installazione a pavimento o ad incasso

-Pompa di calore aria-acqua integrata

-150 litri di serbatoio per pompa di calore

Voce di capitolato
  • Descrizione HDS 15:

    Efficienza certificata 4 STELLE (92/42 / CEE)

    Efficienza al 30% di carico parziale o intermedio: 108%

    Emissioni ponderate: CO = 8 p.p.m./NOx = 15 p.p.m.

    Bruciatore premiscelato in fibra metallica

    Scambiatori di calore brevettati a tubi d'acqua in acciaio inox AISI 316 L a circolazione radiale condivisa (R.S.C.)

    Rapporto di turndown 1: 3,2

    Modulazione totale della fiamma

    Controllo elettronico e sistema HYDROPLUS

    Grado di protezione elettrica IP X5D

    Dispositivo antigelo

    Camera stagna e tiraggio forzato

    Funzionamento a metano e GPL

    Rapporto aria / gas brevettato COSMOMIX e controllo della combustione

    Protezione contro la bassa pressione dell'acqua

    Dispositivo antiritorno fumi

    Visualizzazione tramite visualizzazione della temperatura esterna, caldaia, circuito sanitario

    Diagnostica automatica di tutti i componenti e le funzioni

    Connessione seriale PC per diagnostica

    Sistema di sblocco automatico della pompa

    Da 1 a 3 circuiti di riscaldamento

    Sensore di temperatura esterna

    Serbatoio da 150 litri

    Controllo del riscaldamento in base alla temperatura esterna

    Kit di conversione da gas naturale a gas GPL

    Gamma Nominale certificato di modulazione del riscaldamento

    Pompa di calore aria-acqua integrata, potenza termica 2,58 kW

    COP 4,37 con aria DB7 / WB6 ° C, acqua 35/30 ° C

    Sbrinamento a gas caldo

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHDS
  • Famiglia di prodottoHybrid systems for home applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency hybrid systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2010
  • Larghezza (mm)830
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Peso Netto (Kg)215
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro