Pubblica i tuoi prodotti
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

La nuova serie di pompe di calore con refrigerante naturale R290 innovative, inverter, ecologiche e supersilenziose, prodotte interamente negli stabilimenti Cosmogas.

Dal design ricercato, si integrano nell’architettura delle case con le loro linee pulite e il colore nero fumo del mantello, trovando armonia in tutti i contesti.

Si distinguono per essere ancora più silenziose, con 38 dB(A) di potenza sonora, ancora più performanti, con COP di 5,00 a 7/35°C e con un elevato campo di lavoro: con temperature di -20°C di aria esterna raggiungono temperature di mandata di 60°C e con temperature di -12°C di aria esterna fino a 75°C di mandata. Ciò permette il collegamento di Sylentia R290 anche in impianti a radiatori.

Voce di capitolato
  • Sylentia 8M

    Potenza riscaldamento max (A7/W35) = 8,2 kW

    Potenza raffrescamento max (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Alimentazione elettrica = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Potenza massima assorbita (FLI) = 4,5 kW

    Potenza sonora (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Potenza riscaldamento max (A7/W35) = 13,0 kW

    Potenza raffrescamento max (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Alimentazione elettrica = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Potenza massima assorbita (FLI) = 5,5 kW

    Potenza sonora (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Potenza riscaldamento max (A7/W35) = 13,0 kW

    Potenza raffrescamento max (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Alimentazione elettrica = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Potenza massima assorbita (FLI) = 6,0 kW

    Potenza sonora (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosylentia-8m-13m-13t
  • Famiglia di prodottoHeat pump for home applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency Heat pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)980
  • Larghezza (mm)1350
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore

Disponibilità Regionale

Europa