Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Famiglia di prodottoFlush Valve
  • Gruppo di famigliaUrinal Flush Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)3.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilità Regionale

Asia
Tailandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText