Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Famiglia di prodottoFaucet & Taps & Mixer
  • Gruppo di famigliaAutomatic Basin Faucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)173
  • Profondità (mm)356
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets