Pubblica i tuoi prodotti
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

"- “HERCULES CURVE” One piece toilet, the ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection pf stately and beautiful. - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaOne piece
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)745
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)56.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto