Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaStop Valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)81
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets