Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

"""HERCULES CURVE"" One piece toilet, The ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection of stately and beautiful. Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use Extra size for your maximum comfort Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation Warm Air Dryer for your refreshed LED Night Light"
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • Famiglia di prodottoToilet
  • Gruppo di famigliaOne Piece S-Trap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)745
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inTailandia
  • Peso Netto (Kg)52.39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets