Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Famiglia di prodottoToilet
  • Gruppo di famigliaOne Piece S-Trap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)705
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inTailandia
  • Peso Netto (Kg)42.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText