Pubblica i tuoi prodotti
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaOne piece
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)390
  • Profondità (mm)715
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)45.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets