Pubblica i tuoi prodotti
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Voce di capitolato
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Famiglia di prodottoCleaning Equipment
  • Gruppo di famigliaDust collectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-27
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa