Pubblica i tuoi prodotti
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Voce di capitolato
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHEYLOTD300
  • Famiglia di prodottoHeaters - Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Fans
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-27
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa